QPD N2,5 9-14 BK - Anya
1423994

Anya, product family: QPD, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 14 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal