AKG 4 GNYE-EX - Csatlakozókapocs
0421045

Csatlakozókapocs, névleges feszültség: 300 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek