QPD STAK 3PE1,5 BK - Dugaszolható csatlakozó
1065121

Dugaszolható csatlakozó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, fekete, egy QUICKON anyával, vezeték külső átmérője: 7 mm ... 13 mm, Dugaszolható csatlakozók külső lamellás árnyékolók, zsalúziák, redőnyök és napellenzők motorjának csatlakoztatására

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A külső lamellás árnyékolók, zsalúziák, redőnyök és napellenzők minden hagyományos motorcsatlakozójával kompatibilis
kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
A QPD STAK / STAS az IEC 60335 szerinti háztartási célú elektromos készülékekhez használható
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén