PRC 5-FC-MS6 16-21 - Dugaszolható csatlakozó
1014505

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: PRC 35, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, min. kábelátmérő: 16 mm, kábelátmérő max.: 21 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 75%-kal kisebb méret az azonos teljesítményű ipari dugaszolható csatlakozókhoz képest
A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
Sós levegőben vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve is használható
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően