A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. A modul lehetővé teszi a 24 V-os tápfeszültség szegmenskörből való kitáplálását (US). Így biztosítja a 24 V-os tápellátást az US feszültségből, az IB IL 24 DI.../HD-PAC Inline modulokra 1 vezetékes technikával csatlakozó érzékelők számára.
IB IL PD 24V
-
Inline modul
2863054
Inline kapocs potenciál-elosztáshoz (24 V), tartozékok nélkül, a 24 V tápfeszültség kitáplálása szegmnes áramkörből (US)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A 24 V-os US szegmensfeszültség rendelkezésre bocsátása