IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
-
Inline modul
2869911
Gyújtószikramentes Inline digitális I/O modul, négy konfigurálható be-/kimeneti csatornával, kompletten tartozékokkal
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Szín | kék |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | Bemenetként vagy kimenetként konfigurálható |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem, túlfeszültség-védelem |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| A kimenet leírása | Digitális passzív kimenet |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem, túlfeszültség-védelem |
| Kimeneti feszültség | 24 V |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Inline | |
| A csatornák száma | 4 |
| Potenciálok | |
| Teljesítményfelvétel | 4,8 W (csatornánként) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 50 mA |
| Potenciálok: | |
| Tápfeszültség | 28 V DC |
| Áramfelvétel | max. 190 mA |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ex adatok | |
| ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
| IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. kimeneti feszültség Uo | max. 28 V DC (Kimenet) |
| max. 11,76 V DC (Bemenet) | |
| Max. kimeneti áram Io | max. 109 mA (Kimenet) |
| max. 15,3 mA (Bemenet) | |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | max. 757 mW (Kimenet) |
| max. 44,8 mW (Bemenet) | |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 28 V DC |
| IIC (A, B) (Kimenet): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1,015 mH / 0,083 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Kimenet): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 3,045 mH / 0,625 µF |
| IIA (D) (Kimenet): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 8,12 mH / 2,15 µF |
| IIC (A, B) (Bemenet): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1,52 mH / 1,5 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Bemenet): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 4,56 mH / 9,9 µF |
| IIA (D) (Bemenet): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 21,1 mH / 39 µF |
| Cikkszám | 2869911 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI1E4 |
| Termékkulcs | DRI1E4 |
| GTIN | 4046356470209 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 305 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 204 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
NAMUR szenzorok (EN 60947-5-6) támogatása
4 konfigurálható I/O csatorna
Egycsatornás diagnosztika
8,2 V-os szenzortáplálás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51