IB IL AO 4/8/U/BP
-
Inline modul
2878049
Inline analóg kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet, 0-10 V, ±10 V, 2-vezetékes csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 223 |
| ID kód (hex) | DF |
| Hosszkód (hex) | 05 |
| Hosszkód (dec) | 05 |
| Folyamatadat-csatorna | 80 Bit |
| Beviteli címtartomány | 10 Byte |
| Kiadási címtartomány | 10 Byte |
| Regiszterhossz | 96 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 27 Byte |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | típ. 80 mA |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 72 mA |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt) |
| Kimenetek száma | 8 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek védelme tranziensek ellen |
| Adatformátumok | IB IL, IB ST, IB RT, normált ábrázolás, S7 kompatibilis |
| Kimeneti érték ábrázolása | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Folyamatadatok frissítése | < 2 ms (üzemmódtól függően) |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | > 2 kΩ |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 2 kΩ 0,05 % |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| A csatornák száma | 4 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2878049 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 153,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 126,04 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51