A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál.
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Inline modul
2855648
Inline analóg bemeneti kapocs, tartozékok nélkül, 8 bemenet, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (külön 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), adatátviteli sebesség 2 MBaud, 2-vezetékes csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szín | zöld |
| Inline lokális busz | |
| A csatornák száma | 8 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 95 |
| ID kód (hex) | 5F |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Regiszterhossz | 32 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
| Analóg: Általános | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| Bemenetek száma | max. 8 (single ended) |
| A/D átalakítási idő | kb. 10 µs |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Adatformátumok | IB IL, IB ST, IB RT, szabványosított ábrázolás, PIO formátum |
| Határfrekvencia (3 dB) | 3,5 kHz |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Mérési felbontás | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Mérési érték ábrázolása | 16 bit kettes komplemens |
| Analóg: Feszültségbemenetek | |
| Bemenetek száma | 8 (Single-Ended feszültségbemenetek) |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 240 kΩ 0,01 % |
| Analóg: | |
| Bemenetek száma | 8 (single-ended feszültségbemenetek) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 25 Ω 0,01 % |
| Kialakítás | moduláris |
| Inline |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 85 mA |
| típ. 68 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 38 mA |
| típ. 24 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2855648 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI141 |
| GTIN | 4017918876883 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 156,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 213 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 egyoldalon földelt analóg jelbemenet feszültség- vagy áramjelek választható csatlakoztatásához.
02-es hardververziótól a 2. zóna robbanásveszélyeztetett területén engedélyezett
Diagnosztikai és állapotjelzések
16 bites analóg-digitális átalakító
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
A mért értékek öt különböző formátumban ábrázolhatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51