IB IL 24 EDO 2-PAC - Inline modul
2861616

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékokkal (csatlakozó és feliratmező) együtt , 2 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3- és 4-vezetékes csatlakozástechnika, kibővített diagnosztika, paraméterezhető kimenetek

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vezetékszakadás-felismerés
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
Csatlakozás 2 digitális aktor számára
A modul összegárama: 1 A