IB IL 24 DO2-2A-2MBD - Inline modul
2819053

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet, 24 V DC, 2 A, adatátviteli sebesség: 2 MBaud, 4-vezetékes csatlakozástechnika

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Névleges áram kimenetenként: 2 A
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
2 digitális kimenet
Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
A modul összegárama: 4 A