IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC - Inline funkciós kapocs
2878612

Inline analóg bemeneti kapocs, tartozékokkal (csatlakozó és feliratmező) együtt , 8 csatorna, RTD (ellenállás-érzékelő), 2-, 3-vezetékes csatlakozástechnika, adatátviteli sebesség 2 MBaud

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hőmérséklet és ellenállás mérése a miliszekundumos tartományban
A mért értékek három különböző formátumban ábrázolhatók
Robusztus kivitelű bemenetek EMC terhelésű, durva ipari környezetben történő felhasználáshoz
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
Tetszés szerinti, folyamatadatokon vagy paramétercsatornán (PCP) keresztüli kommunikáció
8 bemenet max. 20 kΩ értékű ellenállásos hőmérséklet-érzékelők és lineáris ellenállások számára
2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Diagnosztikai és állapotjelzések
Szenzortípusok: Pt, Ni, Cu, KTY a DIN és SAMA szabványok szerint