Az Inline abszolút és inkrementális értékadó modulokkal a hajtások problémamentesen pozícionálhatók.
Az IB IL SSI modul az abszolútérték-adók (egyfordulatos vagy többfordulatos) csatlakoztatására szolgál. Az IB IL INC modul lehetővé teszi az inkrementális értékadók (szimmetrikus vagy aszimmetrikus) kiértékelését. Mindkét modul 5 V DC és 24 V DC tápellátást szolgáltat adó csatlakoztatásához és 4-4 24 V DC digitális bemenettel, illetve 24 V DC, 500 mA digitális kimenettel rendelkezik.
A digitális bemenetek véghelyzet- és referenciajelző kapcsolók csatlakoztatására szolgálnak, míg a digitális kimenetek az elmozdulás irányát és sebességét adják meg vezérlőadatokon keresztül.
A modulok konfigurálása és paraméterezése az INTERBUS-on keresztül történik. Ezt követően a kívánt pozícióértékek a vezérlőprogramon keresztül előre megadhatók. Amennyiben az alkalmazás megengedi, egyedileg is tárolhatók a pozícióértékek, amelyekre a modul az előhívást követően önállóan rááll. Az egység felügyeli a menetet és állapotjelzéseket küld a vezérlésnek. A hajtás hiba esetén azonnal leáll.
Az Inline pozícionáló modulok lehajtható feliratozó mezőkkel jelölhetők. A mezőkhöz feliratozó lapokat mellékelünk, amelyek az alkalmazástól függően egyedi felirattal elláthatók. A modulhelyek jelölésére ezen kívül a ZBFM-6... jelölőcsík is rendelkezésre áll.
IB IL SSI
-
Inline funkciós kapocs
2836340
Inline pozícionáló modul, tartozék nélkül, 1 abszolútérték-adó bemenet, 4 digitális bemenet 24 V DC, 4 digitális kimenet 24 V DC, 500 mA, háromvezetékes csatlakozástechnika