A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomban kapható, soros interfésszel ellátott perifériák buszrendszeren történő működtetését.
IB IL RS 232
-
Inline funkciós kapocs
2727349
Inline RS-232 funkciós kapocs, soros adatátvitelhez, tartozékok nélkül, 1 db RS-232 kivitelű soros be- és kimeneti csatorna
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| A csatlakozók száma | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 220 |
| ID kód (hex) | DC |
| Hosszkód (hex) | 01 |
| Hosszkód (dec) | 01 |
| Folyamatadat-csatorna | 16 Bit |
| Beviteli címtartomány | 2 Byte |
| Kiadási címtartomány | 2 Byte |
| Regiszterhossz | 48 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 27 Byte |
| Vizsgálószakasz | 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| RS-232 interfész / 7,5 V táplálás (buszlogika) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| RS-232 interfész / 24 V táplálás (periféria) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| RS-232 interfész / FE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / FE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Tápellátás | |
| Perifériafeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Perifériafeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Hullámosság | ± 1,2 V |
| Jellemző áramfelvétel | 155 mA |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 225 mA (a soros interfész valamennyi csatlakozója rövidre zárva) |
| típ. 155 mA | |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokálisbusz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| RS-232 | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Átviteli sebesség | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (konfigurálható) |
| Adatbitek | 7 vagy 8 |
| Stopbitek | 1 vagy 2 |
| Bemeneti puffer | 4 kByte |
| Kimeneti puffer | 1 kByte |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 24,4 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % (A -25 °C ... +55 °C tratományban megfelelő óvintézkedéseket kell tenni fokozott páratartalom (> 85 %) ellen.) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % (A külső tokozáson esetenként bekövetkezhet csekély mértékű páralecsapódás, pl. ha a kapcsot egy járműből zárt térbe viszik be.) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2727349 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI151 |
| GTIN | 4017918168070 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 126 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 135,1 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51