Az IB IL PWM/2 Inline modul lehetővé teszi a kimenő jelek impulzusszélesség-modulációját (PWM). A modul két egymástól független csatornával rendelkezik. Mindkét kimenő jel 5 V-os és 24 V-os változatban létezik.
Az üzemmódtól függően beállítható a periódus magas fázisa, a periódus tartama és a frekvencia. A modul az alábbi négy üzemmódot támogatja:
- Impulzusszélesség-moduláció
- Frekvenciatartomány
- Singel Shot és
– Impulzus-irányjel kiadások.
IB IL PWM/2
-
Inline funkciós kapocs
2742612
Inline funkciómodul impulzusszélesség- és frekvenciamodulációhoz, vagy pulzus-/irány-interfésszel felszerelt léptetőmotor teljesítményszabályozáshoz, 2 kimenet 5 V vagy 24 V-hoz
Ingyenes letöltés.
Letöltések