A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. A számlálómodul az érzékelők gyors impulzussorozatait méri és dolgozza fel. Egy számlló bemenettel (source) és egy vezérlő bemenettel (gate), illetve egy paraméterezhető kapcsolókimenettel rendelkezik. A kapcsolókimenetet a modul önállóan állítja be. Így gyors reakcióidők érhetők el, amelyek függetlenek a busztól és a vezérléstől. A modulok négy különböző üzemmódban működhetnek: frekvenciamérés, eseményszámlálás, időmérés és impulzus-létrehozás (impulzusgenerátor).
IB IL CNT-PAC/CN
-
Inline funkciós kapocs
2878748
Inline számláló modul, kompletten tartozékokkal (csatlakozódugó és feliratozómező), 1 számláló bemenet, 1 vezérlő-bemenet, 1 kimenet 24 V DC, 500 mA, 3-vezetékes csatlakozástechnika, kapocshelyek folyamatos számozása
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 24,4 mm |
| Magasság | 135 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 191 |
| ID kód (hex) | BF |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Regiszterhossz | 4 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Számláló: | |
| Bemenet megnevezése | Számlálóbemenet 24 Voltos jelekhez |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| Bemenetek száma | 1 (csak egy számlálóbemenet használható, 24 V-os vagy 5 V-os jelekhez) |
| Üzemmód | Eseményszámlálás, frekvencia-/időmérés |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC (Névleges feszültség) |
| 30 V DC (legfeljebb) | |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti frekvencia | max. 100 kHz |
| Bemeneti áram | típ. 5 mA |
| Bemeneti ellenállás | kb. 5,7 kΩ |
| Számláló: | |
| Bemenet megnevezése | Számlálóbemenet, 5 Voltos jelekhez |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetős (árnyékolt); külső, 5 voltos tápellátás |
| Bemenetek száma | 1 (csak egy számlálóbemenet használható, 24 V-os vagy 5 V-os jelekhez) |
| Üzemmód | Eseményszámlálás, frekvencia-/időmérés |
| Bemeneti feszültség | 5 V DC (Névleges feszültség) |
| 8 V DC (legfeljebb) | |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 1,5 V |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 3,5 V ... 8 V |
| Bemeneti frekvencia | max. 100 kHz |
| Bemeneti áram | típ. 5 mA |
| Bemeneti ellenállás | kb. 1,7 kΩ |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Kapcsolókimenet |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Kimenetek száma | 1 |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem; igen, rövidzárbiztos (automatikus visszakapcsolás) |
| Túlterhelésvédelem | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC (Névleges feszültség) |
| Kimeneti áram | max. 0,5 A (Névleges áram) |
| Névleges induktív terhelés | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Névleges lámpaterhelés | max. 12 W |
| Névleges ohmos terhelés | max. 12 W (48 Ω) |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
| Viselkedés ohmos túlterhelés esetén | Automatikus újraindulás a túlterhelés eltávolítása után |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Viselkedés lámpatúlterhelés esetén | Automatikus újraindulás a túlterhelés eltávolítása után |
| Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Kialakítás | moduláris |
| Inline | |
| Üzemmód | Folyamadat-üzem (process data) 2 szóval |
| Diagnosztikai jelzések | A szenzortáplálás rövidzárlata |
| A szenzorellátás túlterhelése |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 50 mA |
| típ. 40 mA | |
| Teljesítményfelvétel | max. 0,375 W (UL-re) |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 1 A |
| Tápellátás: | |
| Megnevezés | Szenzortáplálás |
| Tápfeszültség | 24 V DC (az US szegmens-tápellátásból előállítva) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2878748 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI163 |
| GTIN | 4017918990800 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 187,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 156,7 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51