FL SWITCH MCS 14TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832713
Menedzselt Ethernet kompakt switch 14 10/100 MBit/s-os RJ45-ös porttal és két 100 MBit/s-os FX-SC-Multimode porttal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Szélesség | 214 mm |
Magasság | 95 mm |
Mélység | 69 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Ethernet (RJ45) | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli fizika | Réz |
Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
A csatornák száma | 14 (RJ45 portok) |
Ethernet optikai kábel | |
Csatlakozási mód | SC |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s (teljes duplex) |
Átviteli fizika | Multimode üvegszál |
Átviteli távolság | 10000 m (az alkalmazott száltól függően) |
6400 m (Üvegszál, F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3000 m (Üvegszál, F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
2800 m (Üvegszál, F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Hullámhossz | 1300 nm |
A csatornák száma | 2 (SC multimódus) |
Soros (RS-232) | |
Csatlakozási mód | RS-232-C, 6 pólusú MINI-DIN aljzat (PS/2) |
Terméktípus | Switch |
Kialakítás | Blokkos építésmód |
Alapfunkciók | Store-and-forward switch az IEEE 802.3 2 szabvány szerint, prioritási osztályok az IEEE 802.1 P szerint, TCP/IP protokoll, BootP-re képes, Port-Mirroring, beépített webszerver funkció, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-funkciók | |
Alapfunkciók | Store-and-forward switch az IEEE 802.3 2 szabvány szerint, prioritási osztályok az IEEE 802.1 P szerint, TCP/IP protokoll, BootP-re képes, Port-Mirroring, beépített webszerver funkció, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
PROFINET eszközfunkció | PROFINET I/O modul |
PROFINET specifikáció | Verzió 1.1 |
Redundancia | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
MRP (Media Redundancy Protocol) | |
Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex) |
Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
Biztonsági funkciók | |
Alapfunkciók | Store-and-forward switch az IEEE 802.3 2 szabvány szerint, prioritási osztályok az IEEE 802.1 P szerint, TCP/IP protokoll, BootP-re képes, Port-Mirroring, beépített webszerver funkció, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
FAIL div. piros LED | |
LINK Link állapot LED zöld | |
ACT/MODE Telegramok fogadása/küldése LED zöld | |
100/MODE Adatátviteli sebesség LED zöld | |
FD/MODE Duplex-mód LED zöld | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 19,2 W |
Adatátviteli közeg | Réz |
Optikai kábel | |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
Jellemző áramfelvétel | 800 mA (US = 24 V DC mellett) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m a tengerszint felett) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkciók | Store-and-forward switch az IEEE 802.3 2 szabvány szerint, prioritási osztályok az IEEE 802.1 P szerint, TCP/IP protokoll, BootP-re képes, Port-Mirroring, beépített webszerver funkció, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
Rendszerkövetelmények | |
Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex) |
Cikkszám | 2832713 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DNN122 |
GTIN | 4046356044158 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 459,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 396,1 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Optikai kábeles toldó 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-1 - Száloptikai kábel 1654400
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optikai kábel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optikai kábel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Optikai patchkábel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Optikai patchkábel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Optikai patchkábel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Optikai patchkábel 1402189
-
AX+ BASIC - Szoftver 2985068
-
AX DTM LIB - Programozó szoftver 2988065
-
IPASSIGN - Szoftver 2701094
Az Ön előnyei
VLAN-ok
RSTP
SNMP
MRP (kliens és menedzser)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51