A multifunkciós analóg Inline Block IO- modulok univerzálisan alkalmazhatók. A négy bemenet lehetőséget nyújt az analóg áram-, ill. feszültségjelek eltéréseinek felfogására, illetve ellenállás-hőmérők (RTDk) csatlakoztatására. Ezen kívül mindkét kimenetre választás szerint csatlakoztatóak áram- és feszültségaktorok. Továbbá minden csatorna szériaszerűen árnyékoló bekötéssel ellátott és 2-, 3-, vagy 4 vezetékes technikával kivitelezett. Az analóg jelek 16 bites felbontással állnak rendelkezésre.
A csatlakozó dugaszok felhajtható feliratozómező segítségével jelölhetők. A mezők bővítőkártyákkal rendelkeznek, melyek az alkalmazásnak megfelelően egyénileg feliratozhatók. A csatlakozási pontok jelöléséhez ezen felül a bevált ZBFM-6... jelölőcsík áll rendelkezésre.
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
I/O modul
2692076
Inline Block IO analóg be-/kimeneti modul, Sercos III, Bemenetek: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., Kimenetek: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-vezetékes csatlakozó
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 156 mm |
| Magasság | 141 mm |
| Mélység | 57 mm |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szín | zöld |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Analóg: Általános | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| Bemenetek száma | max. 4 (Differenciabemenetek, feszültség vagy áram egyenként választható) |
| A/D átalakítási idő | típ. 180 µs |
| A/D átalakító felbontása | 15 Bit |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | típ. 107 Ω |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | típ. 276 kΩ |
| Adatformátumok | IB IL, S7-kompatibilis |
| Határfrekvencia (3 dB) | 120 Hz (4,5 ms-es szűrőhöz, előbeállítás) |
| 450 Hz (1,1 ms-es szűrő esetén) | |
| Mérési felbontás | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Analóg: Feszültségbemenetek | |
| Bemenetek száma | 4 (Differenciál bemenetek, feszültség) |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | típ. 276 kΩ |
| Védőkapcsolás | A szenzortáplálás túlterhelésvédelme, rövidzárvédelme |
| Analóg: | |
| Bemenetek száma | 4 (Differenciális bemenetek, áram) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | típ. 107 Ω |
| Adatformátumok | IB IL, szabványosított ábrázolás, S7-kompatibilis |
| Védőkapcsolás | A szenzortáplálás rövidzárvédelme |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg RTD bemenetek |
| Bemenetek száma | 4 |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Védőkapcsolás | A szenzortáplálás túlterhelésvédelme, rövidzárvédelme |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt) |
| Kimenetek száma | 2 |
| D/A átalakítási idő | típ. 70 µs |
| D/A átalakító felbontása | 16 Bit |
| Védőkapcsolás | A kimenetek zárlatvédelme |
| Folyamatadatok frissítése | 17 ms |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 2 kΩ |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| Inline |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 220 mA (AO-I névleges terhelés) |
| típ. 160 mA | |
| Potenciálok: Az érzékelők tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 220 mA (maximális teljes terhelés) |
| Potenciálok | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Áramfelvétel | max. 220 mA (AO-I névleges terhelés) |
| Potenciálok | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Áramfelvétel | max. 220 mA (maximális teljes terhelés) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Sercos III / logikai tartomány | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Sercos III / analóg periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Sercos III / logika táplálás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Sercos III / iniciátor táplálás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Sercos III / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / analóg periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logikai tartomány / iniciátor táplálás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logikai tartomány / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg periféria / logika táplálás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg periféria / iniciátor táplálás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / logika táplálás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / iniciátor táplálás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2692076 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI1AC |
| GTIN | 4046356303224 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 544 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 465 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
4 árnyékolt analóg különbségi jel bemenet vagy négy univerzális RTD bemenet
4 feszültségmérési tartomány és 3 árammérési tartomány
Beállítható szűrési idők
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Rövidzárálló kimenetek
2 árnyékolt analóg jelkimenet 4 feszültség- és 3 áramtartománnyal
Szenzortáplálás csatornánként integrált rövidzár- és túlterhelés-védelemmel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51