A multifunkciós analóg Inline Block IO- modulok univerzálisan alkalmazhatók. A négy bemenet lehetőséget nyújt az analóg áram-, ill. feszültségjelek eltéréseinek felfogására, illetve ellenállás-hőmérők (RTDk) csatlakoztatására. Ezen kívül mindkét kimenetre választás szerint csatlakoztatóak áram- és feszültségaktorok. Továbbá minden csatorna szériaszerűen árnyékoló bekötéssel ellátott és 2-, 3-, vagy 4 vezetékes technikával kivitelezett. Az analóg jelek 16 bites felbontással állnak rendelkezésre.
A csatlakozó dugaszok felhajtható feliratozómező segítségével jelölhetők. A mezők bővítőkártyákkal rendelkeznek, melyek az alkalmazásnak megfelelően egyénileg feliratozhatók. A csatlakozási pontok jelöléséhez ezen felül a bevált ZBFM-6... jelölőcsík áll rendelkezésre.
ILB PB AI4 AO2
-
I/O modul
2878874
Inline Block IO analóg be-/kimeneti modul, PROFIBUS, bemenetek: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., kimenetek: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20mA, ±20 mA, 4-20mA, 2-, 3-, 4-vezetékes csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 156 mm |
| Magasság | 141 mm |
| Mélység | 57 mm |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szín | zöld |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó aljzat |
| Átviteli sebesség | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 8 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Analóg: Általános | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| A bemenet leírása | Differenciál bemenet, beleértve érzékelő táplálást (24 V DC) |
| Bemenetek száma | max. 4 (Differenciabemenetek, feszültség vagy áram egyenként választható) |
| A/D átalakítási idő | típ. 180 µs |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | típ. 107 Ω |
| Bemenő feszültségjel | -5 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | típ. 276 kΩ |
| A/D átalakító felbontása | 16 Bit |
| Adatformátumok | IB IL |
| Határfrekvencia (3 dB) | 120 Hz (4,5 ms-es szűrőhöz, előbeállítás) |
| 450 Hz (1,1 ms-es szűrő esetén) | |
| Mérési felbontás | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Analóg: Feszültségbemenetek | |
| Bemenetek száma | 4 (Differenciál bemenetek, feszültség) |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Védőkapcsolás | A szenzortáplálás túlterhelésvédelme, rövidzárvédelme |
| Analóg: | |
| Bemenetek száma | 4 (Differenciális bemenetek, áram) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | típ. 107 Ω |
| Védőkapcsolás | elektronikus zárlatvédelem |
| Analóg: | |
| Bemenet megnevezése | Analóg RTD bemenetek |
| Bemenetek száma | 4 |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Védőkapcsolás | A szenzortáplálás túlterhelésvédelme, rövidzárvédelme |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt) |
| Kimenetek száma | 2 |
| D/A átalakítási idő | típ. 70 µs |
| D/A átalakító felbontása | 16 Bit |
| Védőkapcsolás | A kimenetek zárlatvédelme |
| Adatformátumok | IB IL |
| Kimeneti érték ábrázolása | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Folyamatadatok frissítése | 17 ms |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | -ig 500 Ω |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 2 kΩ |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| Inline |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 150 mA (AO-I névleges terhelés) |
| típ. 100 mA | |
| Potenciálok: Az érzékelők tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 220 mA (maximális teljes terhelés) |
| Potenciálok | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Áramfelvétel | max. 220 mA (maximális teljes terhelés) |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2878874 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI1A2 |
| GTIN | 4046356075114 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 510,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 465 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Különbségérzékelés vagy ellenállásos hőmérő (RTD)
2 analóg kimenet (árnyékolt)
4 analóg bemenet (árnyékolt)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51