INTERBUS-ST Digitális kimeneti modul váltakozó feszültségekhez
A digitális INTERBUS kimeneti modulokat digitális aktorok, pl. elektromechanikus szelepek, védőrelék vagy fényjelzők csatlakoztatására alakították ki.
A termékprogramot az IB ST 24 BDO ... standard modulok mellett kibővített funkciókkal rendelkező modulok teszik teljessé.
A standard modulok funkcióterjedelme az alkalmazási esetek túlnyomó részét lefedi. Ezen túlmenően néhány modul további elektronikus funkciókat is nyújt, így pl.:
- a kimeneti csatornák legfeljebb négy galvanikusan leválasztott csoportba történő rendezése,
- elkülönített elektronikus rövidzárvédelem minden egyes kimeneti csatornához,
- nagyobb kimeneti áram,
amelyre az egyes alkalmazásokban szükség van.
Mindkét termékcsalád rendelkezik az INTERBUS-ST előnyös kezelési jellemzőivel, mint amilyen pl. a többvezetékes csatlakozás vagy a csatlakoztatható modulelektronika.
IB ST ZF 24 DO16R/S
-
I/O modul
2721141
INTERBUS-ST Digitális kimeneti modul, 16 relés záróérintkezős kimenet, 3-vezetékes csatlakozás, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat rugós csatlakozással és modulelektronikával