IB ST 24 DIO 8/8R/3 - I/O modul
2751849

INTERBUS-ST digitális be-/kimeneti modul, 8 bemenet, 24 V DC, 8 váltóérintkezős relékimenet, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronika aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 digitális bemenet
8 relékimenet
3-vezetékes szenzorok csatlakoztatása