INTERBUS-ST Standard-Analog kimeneti modulok
Ezek a 8-csatornás kimeneti modulok gazdaságos alternatívát jelentenek a számos analóg aktort tartalmazó alkalmazások esetében.
Az IB ST 24 BAO 8/U a -10-től +10 V-ig terjedő standard kimeneti feszültség mellett egy bővített, -12-től +12 V-ig terjedő kimeneti feszültségtartományt is kínál.
Amennyiben nincs szükség a kimeneti érték nagy, 12-bites felbontására, úgy az IB ST 24 BAO 8/U-8B lehetőséget nyújt arra is, hogy PLC-memóriahelyet takarítsunk meg azáltal, hogy 2 db 8-bites csatornát egyetlen adatszóba vonunk össze. További jellemzők:
-A diagnosztika-LED-ek a helyszínen bármikor felvilágosítást nyújtanak az üzemállapotról.
- A nagyméretű, kihúzható feliratozómezőn minden modul egyedileg megjelölhető . A feliratozás bővítőkártyákon kézzel, plotterrel vagy nyomtatóval történik.
-Hiba esetén egyszerűen csak ki kell cserélni a modul elektronikáját. A passzív kapocsblokk a sínre szerelve, vezetékezett állapotban marad. Ezáltal a csere néhány másodperc alatt szerszám nélkül lehet végrehajtható.
- A biztosítók kívülről hozzáférhetők, így a hibák a legrövidebb időn belül elháríthatók.
- A kapcsolatot a védőfölddel közvetlenül a kalapsín hozza létre.
- A kapocsblokkok feliratozásához a megszokott jelölő anyagok (ZB-6 jelölőcsík, stb.) használhatók.
IB ST 24 BAO 8/U-8B
-
I/O modul
2721031
INTERBUS-ST-Analog kimeneti modul, 13-bites D/A-felbontás, 8 kimenet, 0-tól 10 V-ig, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Standard jeltípusok (feszültség és áram)
Hőmérséklet-érzékelő modulok
8 analóg bipoláris kimenet
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása