IB ST 24 BAI 8/U - I/O modul
2721015

INTERBUS-ST-Analog bemeneti modul, 8 bemenet, 0-tól 10 V-ig, 0-tól 5 V-ig, 0-tól 25 V-ig, 0-tól 50 V-ig, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hőmérséklet-érzékelő modulok
Standard jeltípusok (feszültség és áram)