IB ST 24 AI 4/I - I/O modul
2719629

INTERBUS-ST analóg bemeneti modul, négy galvanikusan leválasztott bemenet, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hőmérséklet-érzékelő modulok
Standard jeltípusok (feszültség és áram)