AXL UTH 8-ME - I/O modul
2688420

Axioline hőmérsékletmodul, 8 bemenet a termoelem érzékelők csatlakoztatására (elektronikamodul tartalékként a 2688417 AXL UTH 8 termékhez)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Diagnosztikai és állapotjelzések
Mentett készülék-típustábla
Pt 100 melegpontszenzorok külső csatlakoztatása lehetséges
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
8 analóg bemeneti csatorna termoelemek vagy -100 mV és +100 mV közötti lineáris feszültségek csatlakoztatására
A vonatkoztatási hidegpont-hőmérséklet belső rögzítése és kompenzálása (paraméterezhető)
1 analóg bemeneti csatorna -5 V és +5 V közötti feszültségek csatlakoztatására
Alacsony tűrések (jellemzően ±0,01 % K érzékelőtípus)
Nagyfokú hőmérsékletstabilitás (tipikusan 5 ppm/K)
"Channel Scout" csatornakeresési funkció
Nagyfokú ellenállóság az elektromágneses zavarok (A osztály) hatásával szemben
Installációfelügyelet csatornánként diagnosztikai LED-es kijelzővel