A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Az ellenállásos hőmérséklet-érzékelők jeleinek rögzítésére szolgál. A modul a DIN EN 60751 és a SAMA szabványok szerinti összes szokásos platina- és nikkelérzékelőt támogatja. Emellett a Cu10, Cu50, Cu53 és különböző KTY8x szenzortípusokat is támogatja.
AXL RTD 8-ME
-
I/O modul
2688190
Axioline hőmérsékletmodul, 8 bemenet hőmérsékletmérő ellenállásokhoz (elektronikamodul tartalékként a 2688077 AXL RTD 8 termékhez)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
Diagnosztikai és állapotjelzések
Mentett készülék-típustábla
Rövidzárvédett bemenetek
Programozható szűrő
A mért érték kijelzése 16 bites vagy lebegőpontos formátumban
Nominált mérési érték ábrázolás közvetlenül °C, °F vagy Ω mértékegységben
Integrált, digitális szenzorlinearizálás
500 Ω-os és 5 kΩ-os lineáris bemenetek
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Alacsony zavarkibocsátás
Installációfelügyelet a "Channel Scout" csatornakeresési funkcióval
Rendkívül nagyfokú zavarállóság
Hőstabilitás