A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek kijelzésére szolgál. A kimenetek zárlat és túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek.
AXL DO 32/1-ME
-
I/O modul
2688174
Axioline digitális kimeneti modul, 32 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 1 vezetékes csatlakozástechnika (elektronikamodul tartalékként a 2688051 AXL DO 32/1 termékhez)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
32 digitális kimenet
Mentett készülék-típustábla
1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
24 V DC, 500 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések
Minimális frissítési idő < 150 µs