AXL DI 16/4-ME - I/O modul
2688145

Axioline digitális bemeneti modul, 16 bemenet, 24 V DC, 2-, 3-, 4 vezetékes csatlakozástechnika (elektronikamodul tartalékként a 2688022 AXL DI 16/4 termékhez)

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

16 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
24 V DC, 2,4 mA
Minimális frissítési idő < 100 µs
A szűrési idő két fokozatban beállítható: < 100 µs vagy 500 µs
Maximális bemeneti frekvencia: 5 kHz
Mentett készülék-típustábla
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Diagnosztikai és állapotjelzések