MCR-SWS-I
-
Határérték-kapcsoló
2766478
MCR küszöbérték-kapcsoló, hiszterézissel és jelfogó/tranzisztor kimenettel, bemeneti jel 0(4)..20 mA
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beállítható hiszterézis
Három jelállapot felügyelete
Relé-/ tranzisztorkimenet
Határértékjelzés
Bemenet: 0 V ... 10 V vagy 0 mA ... 20 mA