Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

NS 35/ 7,5 PERF/... - Kalapsín lyukasztott
1208131

Kalapsín lyukasztott, a vevő igényei szerint, max. hossz: 2 m, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, szerelési mód: Standard profil, szín: ezüst, Jelenlegi mérettűrések:  Profiltűrés sorja/éles peremek miatt = ±0,5 mm, Kiindulási méret = ±0,5 mm, Furatkép = ±0,5 mm, Furatok helyzete = ±0,5 mm, Minimális sínhossz: Nem perforált: >20 mm, Perforált: >100 mm, Utolsó perforálás a Phoenixben Contact üzemében: <1750 mm

Termékrészletek