FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q
-
Homlokadapter
2294306
VARIOFACE homlokadapter, Schneider Electric Modicon TSX Quantum típushoz, 1 x 32 csatorna csatlakoztatható
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 25 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Max. megengedett áram | 4 A (csatlakozásonként, betáplálás külön feszültségellátással) |
| Áram (áganként) | ≤ 1 A |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV |
| Támogatott vezérlő SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Megfelelő I/O kártya | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2294306 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK231F |
| Termékkulcs | DK231F |
| GTIN | 4017918132699 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 225,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 225,2 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kábel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kábel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kábel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kábel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kábel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kábel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kábel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kábel 2314257
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51