FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Homlokadapter
2907384
VARIOFACE homlokadapter direkt rugós csatlakozással, a SIMATIC® S7-1500 digitális 35 mm-es moduljaihoz, 1x 32 csatorna csatlakoztatható.
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | < 50 V DC |
| Max. megengedett áram | 1 A (áganként) |
| Max. megengedett összegáram | 2 A (bájtonként moduloldali betáplálás esetén) |
| 12 A (homlokadapteren keresztüli betáplálás esetén) | |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-1500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 29,8 mm |
| Magasság | 130,4 mm |
| Mélység | 68,78 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 61131-2 |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2907384 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK231S |
| Termékkulcs | DK231S |
| GTIN | 4055626256610 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 82,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 83,7 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passzív modul 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passzív modul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Passzív modul 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passzív modul 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Passzív modul 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passzív modul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passzív modul 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Rendszercsatlakozás 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Kifejtőmodul 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kábel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kábel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kábel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kábel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kábel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kábel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kábel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kábel 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kábel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kábel 2302447
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51