FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500
-
Homlokadapter
2907385
VARIOFACE homlokadapter, a SIMATIC® S7-1500 analóg 35 mm-es moduljaihoz, 4x 2 vagy 2x 2 csatorna csatlakoztatható (40 vagy 20 pólusú modulok).
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 50 V DC |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Áram (áganként) | ≤ 1 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-1500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7QF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HD00-0AB0 | |
| 6ES7532-5ND00-0AB0 | |
| 6ES7532-8TF00-0AB0 | |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Pólusszám | 14 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 14 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 29,8 mm |
| Magasság | 130,4 mm |
| Mélység | 46 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 61131-2 |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2907385 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK231S |
| Termékkulcs | DK231S |
| GTIN | 4055626255712 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 76,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 76,8 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kábel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kábel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kábel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kábel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kábel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kábel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kábel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kábel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kábel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kábel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kábel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kábel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299013
-
VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Passzív modul 2908465
-
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Passzív modul 2908464
-
VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Passzív modul 2908846
-
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Passzív modul 2908845
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500 - Kifejtőmodul 2909894
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51