MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2810395
Konfigurálható huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakító Pt 100 hőmérsékletérzékelők számára, DIP-kapcsolóval konfigurálható, húzórugós csatlakozással, nem előre konfigurálva. Helyettesítő cikk: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Temperature transmitter |
Termékcsalád | MINI Analog |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Névleges szigetelési feszültség | 30 V AC |
50 V DC | |
Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
Linearitási hiba | < 0,05 % (teljes mérési tartománynál) |
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet/tápellátás | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Impulzusválasz (0-99%) | < 200 ms |
Max. hőmérsékleti együttható | < 0,02 %/K |
A beállított mérési intervallum átviteli hibája | ((90 K / beállított mérési tartomány [K]) + 0,05)% |
A teljes mérési intervallum átviteli hibája | ≤ 0,25 % |
Tápellátás | |
Megnevezés | Áramkörből táplált |
Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | < 4,5 mA (jeláram nélkül) |
Teljesítményfelvétel | < 150 mW (jeláram nélkül) |
Jel | |
Bemenetek száma | 1 |
Bemeneti jel | Hőmérséklet |
Mérés | |
Konfigurálható / programozható | igen, konfigurálás nélkül |
Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | min. 50 K |
: | -150 °C ... 300 °C (konfigurálható) |
Szenzor tápárama | 1 mA (állandó) |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 10 Ω (vezetékenként) |
Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
Határ hibafelismerés (rövidzárlat) | < 30 Ω |
Hibafelismerési határ (tartomány alatti érték) | 30 Ω ≤ (Start tartomány - 2,5 % tartomány) |
Hibafelismerési határ (tartomány túllépése) | (Vége tartomány + 2,5 % tartomány) ≤ kb. 254 Ω |
Hibafelismerési határ (vezetékszakadás) | > kb. 254 Ω |
Jel | |
Kimenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | igen, konfigurálás nélkül |
Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Kimeneti jel áram maximum | 23 mA (Kimeneti korlátozás) |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | (Utápellátás - 12 V) / 22 mA |
Hullámosság | < 20 mVSS (500 Ω-on) |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 93,1 mm |
Mélység | 102,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | PBT |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
Gyors tranziensek (burst) | |
Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2810395 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1135 |
Termékkulcs | DK1135 |
GTIN | 4046356142472 |
Tömeg/db (csomagolással) | 100,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 100,7 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
2, 3, 4 vezetős Pt 100-as szenzorok
Rendkívül kompakt huroktáplált hőmérséklet-mérőváltó Pt 100-as jelek szabványos jelekre vonatkozó galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
További segédenergiát nem igényel
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
2-utas leválasztás
Hőmérsékletmérési tartomány -150 °C˽...˽300 °C között
Kimeneti huroktáplált
A bemeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51