MCR-T-UI
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2814090
MCR-T modul, programozható hőmérő jelátalakító, konfigurált, hőelemes érzékelőkhöz és ellenállás-hőmérőkhöz, 2-, 3- vagy 4-vezetékes érzékelőkhöz
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Temperature transmitter |
| Jellemző hidegponthiba | 1,5 K |
| Max. hidegponthiba | ≤ 3 K |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Vizsgálófeszültség bemenet/tápellátás | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,005 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (a maximális tartományhoz képest, ± 6 mV ill. ± 12 µA a kimeneten) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 40 mA |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 60 mA |
| Jel | |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Mérés | |
| Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Hőmérsékletmérési tartomány | az alkalmazott szenzortípustól függően |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | min. 20 K (RTD, kivéve CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, kivéve a B 100 K típust) | |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (szabadon beállítható) |
Hőmérsékletmérési tartomány: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (szabadon beállítható) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (szabadon beállítható) |
| Szenzor tápárama | 250 µA (Ellenállás-hőmérő) |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 8000 Ω (szabadon beállítható, minimális mérési tartomány 100 Ω) |
| mV-os jeltartomány, lineáris | -20 mV ... 2400 mV (szabadon beállítható, mérési tartomány min. szélessége 10 mV) |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Túlfeszültség-védelem 30 V DC | |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| A kimenet leírása | 100 mA-el terhelhető, kapcsolja a tápfeszültséget (nem rövidzárálló); megrendeléstől függő konfiguráció esetében zárolt, egyébként az MCR/PI-CONF-WIN-en keresztül programozható |
| Tartós terhelő áram | 100 mA |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (tápfeszültséget kapcsol, nem zárlatálló) |
| Jel: Feszültségkimenet | |
| Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | ± 12 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Kimeneti jel áram maximum | 24 mA |
| Kimeneti feszültségtartomány vezetékszakadás esetén | -12 V ... 12 V |
| Kimeneti feszültség tartomány a mérési tartomány túllépése/alulteljesítése esetén | -12 V ... 12 V |
| Kimeneti áramtartomány vezetékszakadás esetén | 0 A ... 24 mA |
| Kimeneti áram tartomány a mérési tartomány túllépése/alulteljesítése esetén | 0 A ... 24 mA |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 500 Ω |
| Hullámosság | < 20 mVSS |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| D/A átalakító felbontása | ± 12 Bit |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Jelölések | DNV GL |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2814090 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK1XXX |
| Termékkulcs | DK1XXX |
| Tömeg/db (csomagolással) | 139,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 138,8 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
MCR/PI-CONF-WIN segítségével szabadon programozható
Tranzisztoros kapcsolókimenettel
Választhatóan inverz kimeneti jeltartományok
Ellenállásos hőmérőkhöz és termoelemekhez
Különbségi hőmérsékletek mérése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51