SACC-DSI-MSD-4CON-M16/0,5 PP - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1027691

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-Push-pull külső reteszelés, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Széles körben használt M12-es szabvány a jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez
Készülékek és rendszerek egyszerű és gyors kábelezése nehezen hozzáférhető területeken
Gyártófüggetlen M12-es Push-Pull reteszelőrendszer a lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állásért
Szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is megbízható árnyékolás-csatlakoztatás