SACC-DSI-MS-4CON-M12-SCO SHX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1240020

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Forrasztópeckek, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
A nagy átviteli biztonságért: opcionális árnyékoló bekötés a készülékházhoz árnyékoló érintkezővel