SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,25X - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239583

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, T-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,25 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával