SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/1,0X
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1238537
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12, K-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 2,50 mm2, PEX sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Alkalmazás | Teljesítmény |
Érzékelő fajtája | Teljesítmény |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | K |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Anyag Kiöntőmassza | PUR (kiöntött) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FKM |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Méretezési feszültség az IEC 61076-2-101 szerint | 690 V |
Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
UN névleges feszültség | 690 V |
IN névleges áramerősség | 16 A |
Vizsgálófeszültség | 6 kV |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 6 kV |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Külön erek |
Érintkezőtípus | Csap |
Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm² |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Csap |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | K |
2. csatlakozás | |
Fej felépítése | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 1 m |
Vezetéktípus | PEX sodrat |
Jeltípus/-kategória | Teljesítmény |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, fekete 3, fekete 4, zöld/sárga |
Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm² |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
AWG jelvezeték | 14 |
Érszigetelés anyaga | PE-X |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 6 kV |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az UL FT-2 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis-ellenálló |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) |
-40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
-25 °C ... 105 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
IP65/IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 105 °C |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Tűzállóság | az UL FT-2 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis-ellenálló |
Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-111 szabvány alapján |
Cikkszám | 1238537 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQEAA |
Termékkulcs | ABQCGG |
GTIN | 4063151388416 |
Tömeg/db (csomagolással) | 161,549 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 161,549 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51