cULus által elismert
Engedély azonosítója: E221474-20140616Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 17-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |