cULus által elismert
Engedély azonosítója: E221474-20140616Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 - 22 |
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Push-pull külső reteszelés, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 - 22 |