RC-19S1NP24300X - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1241567

M23, Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, sorozat: RC, egyenes, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 16+3, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Beforrasztott csatlakozás, O-gyűrű radiális, Falvastagság min.: 2,7 mm, Falvastagság max.: 3,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%). A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek