RC-12S1N125300 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1617571

M23, Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, sorozat: RC, egyenes, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 12, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Forrasztókehely, O-gyűrű radiális, Falvastagság min.: 2,7 mm, Falvastagság max.: 3,5 mm, kódolás: N

Termékrészletek






Kompatibilis termékek