VS-IP67/B-IP67/B-94C-LI/10,0
-
Hálózati kábel
1413340
Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 energiavezető láncban alkalmazható (19 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67, fekete, RJ45-ös dugaszra/IP67, fekete, Line, hossza: 2 m
Termékrészletek
| Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Szín | fekete |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Védettség | IP67 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Védettség | IP67 |
| Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras [94C] | |
| Méretrajz |
|
| Árnyékolt | van |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Vezeték tömege | 57 kg/km |
| Vezetéktípus | Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras |
| Kábeltípus (rövid jele) | 94C |
| Jeltípus/-kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
| Vezetékfelépítés | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Vezeték külső átmérője | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Külső köpeny falvastagsága | 0,85 mm |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 érpár és 5 kitöltőszál középen |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Optikai árnyékolás | 90 % |
| Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
| Vezetékkapacitás | kb. 50 nF/km (1 kHz esetén) |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Húzószilárdság | ≤ 100 N |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Hajlítási ciklusok száma | 5000000 |
| Min. hajlítási sugár, energiavezető láncokban történő használatra | 7,5 x D |
| Mozgatási sebesség | 3 m/s |
| Gyorsulás | 5 m/s² |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz-en) |
| 56,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 50,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 47,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 45,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 42,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 38,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 35,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
| 53,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 47,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 44,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 42,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 32,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
| 24,1 dB (8 MHz-nél) | |
| 25 dB (10 MHz esetén) | |
| 25 dB (16 MHz-nél) | |
| 25 dB (20 MHz-nél) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 20,1 dB (100 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| IP67 | |
| Cikkszám | 1413340 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | ABNABE |
| GTIN | 4046356475792 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 610 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 610 g |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51