NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
Hálózati kábel
1453343
Hálózati kábel, Ethernet CAT6A, 8-pólusú, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X, a Dugasz egyenes RJ45, kábelhossz: 2,5 m
Termékrészletek
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | X |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 0,5 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6A |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Max. érellenállás | 145 Ω/km |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | X (Adatok) |
| Anyag | CuZn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PP (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PC (Érintkezőtartó) | |
| PA (Ház) | |
| Vezetékhossz | 2,5 m |
| Vezeték tömege | 59 kg/km |
| Vezetéktípus | Ethernet BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT7 |
| Vezetékfelépítés | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Jeltípus/-kategória | Ethernet CAT6A |
| Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, fehér-narancs, fehér-zöld, fehér-barna |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Érszigetelés anyaga | Cellás PE |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
| Teljes sodratozás | 4 pár hosszanti sodrású |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Vezeték néveleges feszültsége | 125 V AC (Uo) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 5 GΩ*km |
| Csatolóellenállás | 5,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Üzemi kapacitás | 44 nF (kilométerenként) |
| Jel futásidő | 4,4 ns/m |
| Jelsebesség | 0,78 c |
| Zavaróteljesítmény csillapítás | 90,00 dB (1000 MHz-ig) |
| Árnyékoló csillapítás | 60,00 dB (1000 MHz-ig) |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| az EN 60684-2 jelű szabvány szerint | |
| Olajellenállóság | az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 902 |
| Füstgázsűrűség | EN 61034-2 |
| Tűzállóság | az EN 60332-1-2 szerint |
| EN 60332-3-25 | |
| az ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagoknak ellenálló (az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 903) |
| ózonnak ellenálló (az EN 50306-4 alapján, 72 h 40 °C-on, B eljárás, térfogatkoncentráció: 200 x 10-6) | |
| Különleges tulajdonságai | HL1-HL3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (M12-csatlakozó) |
| IP67 (M12-csatlakozó) | |
| IP20 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
| Olajellenállóság | az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 902 |
| Tűzállóság | az EN 60332-1-2 szerint |
| EN 60332-3-25 | |
| az ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| Olajellenállóság | az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 902 |
| Füstgázsűrűség | EN 61034-2 |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagoknak ellenálló (az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 903) |
| ózonnak ellenálló (az EN 50306-4 alapján, 72 h 40 °C-on, B eljárás, térfogatkoncentráció: 200 x 10-6) |
| Cikkszám | 1453343 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CMJ |
| Termékkulcs | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841720 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 178 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 171 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51