NBC-MSDBP/1,0-93E/R4AC
-
Hálózati kábel
1423477
Hálózati kábel, kábelhossz: 1 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, Ethernet
Termékrészletek
Szerelési mód | Fal mögötti / csavaros felszerelés |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Kialakítás | M12 |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
UN névleges feszültség | 48 V |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Beépíthető dugasz egyenes M12 |
Kódolási mód | D |
Védettség | IP65/IP67 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Védettség | IP20 |
Vezetékhossz | 1,00 m |
Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Vezetékszabványok/-rendelkezések | Elektromos követelmények EN 50288-2-2 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] |
Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,98 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
Külső köpeny falvastagsága | 1,20 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | kb. 45 nF/km (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
A vezeték áramterhelhetősége | 2,00 A (a DIN VDE 0891-1 szerint) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Húzószilárdság | ≤ 80 N |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz-en) |
56,3 dB (4 MHz-nél) | |
50,3 dB (10 MHz esetén) | |
47,2 dB (16 MHz-nél) | |
45,8 dB (20 MHz-nél) | |
42,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
38,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
35,3 dB (100 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
53,3 dB (4 MHz-nél) | |
47,3 dB (10 MHz esetén) | |
44,2 dB (16 MHz-nél) | |
42,8 dB (20 MHz-nél) | |
39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
32,3 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
6 dB (4 MHz-nél) | |
9,5 dB (10 MHz esetén) | |
12,1 dB (16 MHz-nél) | |
13,6 dB (20 MHz-nél) | |
17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
32 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
az UL VW1 szerint | |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1423477 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABNGAB |
Termékkulcs | ABNPAB |
GTIN | 4055626345147 |
Tömeg/db (csomagolással) | 80,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 70,235 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 9f2e23bf-4385-4afe-9467-0de439c36ebb |
Az Ön előnyei
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Kompakt meghajlítás
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51