NBC-MSD/ 1,3-939/R4AQ SCO RAIL
-
Hálózati kábel
1081327
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D / IP65, a Dugasz egyenes RJ45 / IP67, kábelhossz: 1,3 m, A termék a vevői specifikáció / vasúti applikáció szerint bevizsgálva
Termékrészletek
| Általános adatok | A kábel 100%-os elektromos folytonosságvizsgálaton megy keresztül. |
| Érzékelő fajtája | PROFINET |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | PROFINET |
| Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP65 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 / IP67 |
| Pólusszám | 4 (8) |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PC (Érintkezőtartó) | |
| PA GF (Ház) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP67 |
| Vezetékhossz | 1,3 m |
| PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [939] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 71 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [939] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jel futásidő | 4,4 ns/m |
| Jelsebesség | 0,75 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | Cellás PE |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
| Külső köpeny falvastagsága | 1,00 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Csatolóellenállás | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Vezetékkapacitás | 44 nF/km (Ér-ér) |
| Kábel-impedancia | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Névleges feszültség - kábel | 125 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 6 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 33 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 40 mm |
| Húzószilárdság | ≤ 60 N (rövid idejű) |
| ≤ 15 N (tartós) | |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 76 dB (1 MHz-en) |
| 71 dB (4 MHz-nél) | |
| 64 dB (10 MHz esetén) | |
| 60 dB (16 MHz-nél) | |
| 56 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 52 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 48 dB (100 MHz esetén) | |
| 45 dB (155 MHz esetén) | |
| 42 dB (200 MHz esetén) | |
| Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz-en) |
| 68 dB (4 MHz-nél) | |
| 61 dB (10 MHz esetén) | |
| 57 dB (16 MHz-nél) | |
| 53 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 49 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 45 dB (100 MHz esetén) | |
| 42 dB (155 MHz esetén) | |
| 39 dB (200 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 25 dB (1 MHz-en) |
| 25 dB (4 MHz-nél) | |
| 28 dB (10 MHz esetén) | |
| 28 dB (16 MHz-nél) | |
| 27 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 26 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 25 dB (100 MHz esetén) | |
| 25 dB (155 MHz esetén) | |
| 23 dB (200 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 1,5 dB (1 MHz-en) |
| 3,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 5,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 6,9 dB (16 MHz-nél) | |
| 9,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 14,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 18,8 dB (100 MHz esetén) | |
| 23,6 dB (155 MHz esetén) | |
| 27,3 dB (200 MHz esetén) | |
| 60,00 dB (1000 MHz-ig) | |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| az EN 60684-2 jelű szabvány szerint | |
| Tűzállóság | az EN 60332-1-2 szerint |
| az EN 50266-2-5 szerint | |
| az ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| Füstgázsűrűség | EN 61034-2 |
| Olajellenállóság | az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 902 |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Belső kábel Ia, Ib, II / külső kábel Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| EN 45545-2 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Besorolás: C / F1) | |
| NF F16-101 (Belső kábel A1, A2, B / külső kábel A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Osztály A) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagoknak ellenálló (az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 903) |
| ózonnak ellenálló (az EN 50306-4 alapján, 72 h 40 °C-on, B eljárás, térfogatkoncentráció: 200 x 10-6) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| 160 °C (Zárlat) | |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (M12-csatlakozó) |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1081327 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CJN |
| Termékkulcs | AF1CJN |
| GTIN | 4055626809939 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 108,27 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 108,27 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| SCIP | 19aa03c5-8389-438d-9dfd-4c56b2373428 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51