NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
Hálózati kábel
1412929
Hálózati kábel, Ethernet, 8 pólusú, PVC, RAL 9005 (fekete), árnyékolt, egyenes M12-es csatlakozó, RJ45-höz, vezetékhossz: 20,0 m
Termékrészletek
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Kódolás | A |
| Buszrendszer | Ethernet |
| Jel típusa/kategória | Ethernet |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 / IP67 |
| Pólusszám | 8 |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| Árnyékolt | nincs |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuZn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| TPU GF (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Rozsdamentes acél (tömszelence) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Védettség | IP67 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 / IP20 |
| Pólusszám | 8 |
| Fogantyútest színe | szürke |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PC (Érintkezőtartó) | |
| PA (Ház) | |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet [94D] |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Jelsebesség | 0,6 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC (erősített), UV-álló |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Külső köpeny falvastagsága | 0,80 mm |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 pár hosszanti sodrású |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | < 140 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz esetén) |
| Vezetékkapacitás | < 56 nF/km |
| Névleges feszültség - kábel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2500 V DC (2 s) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2500,00 V DC (2 s) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 60 mm |
| Húzószilárdság | 80 N |
| Tűzállóság | a VW-1 szerint |
| Olajellenállóság | az IEC 60811-2-1 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Cikkszám | 1412929 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CMI |
| Termékkulcs | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 041 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 007,2 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51