FDX-20 sorozatú kalapsínre szerelhető, plug and play csatlakozású elosztó 6x LC-Duplex toldóval és 1x Q-ODC 12-pólusú aljzattal szerelve, aljzat rögzítése alul (az aljzatot igény esetén felül is lehet rögzíteni). Hátoldali adapterrel a kalapsínre való szereléshez előkészített ház (2 részes) (az adapter oldalra is felszerelhető)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Elosztó
1019679
Elosztó, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, pólusszám: 12, anyag: Fém, csatlakozási mód: M17-es kerek csatlakozó, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke, Ethernet
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Csökkentett szerelési idő a plug and play révén
Póluskiosztás egyenes vonalban egy összeköttetésben
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Adatátviteli sebesség max. 1000 Mbit/s