FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - Elosztó
1208051

Elosztó, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, pólusszám: 4, anyag: Fém, csatlakozási mód: M17-es kerek csatlakozó, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke, Ethernet

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Csökkentett szerelési idő a plug and play révén
Póluskiosztás egyenes vonalban egy összeköttetésben
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Adatátviteli sebesség max. 1000 Mbit/s