FOC-17P4-17P4-GL01/130
-
Összekötőkábel
1087145
M17 sorozat előregyártott optikai kábeles dugaszokkal: 4 pólus, dugasz-dugasz, üvegszálas multimódusú G62.5/125 µm OM1 csavaros csatlakozással, optikai kábel hossza: 130 m, behelyezést követően IP67 védettség, fix beszerelés kábelcsatornákba, föld alatti kábelcsatornákba és kábelvédő csövekbe kül- és beltéri használathoz
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kis méretű és kompakt dugaszolható csatlakozó, maximum 21 mm külső átmérővel, ami lehetővé teszi a nagy sűrűségű telepítést.
IP67 védettség, nemesacél ház, környezeti hőmérséklet -40 °C ... +85 °C között, ipari alkalmazásokhoz és mostoha alkalmazási körülményekhez
Páncélozott optikai kábel beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, kis füstsűrűség és halogénmentes, a standardhossz 10 m ... 200 m között rendelhető, egyedi hosszak külön kérésre
A dugaszolható csatlakozó beépített védőborítással rendelkezik, így kényelmesen használható az alkalmazási helyen